IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Cerniera di zinco pressofuso.
Asse in acciaio inox.
Versione
Cerniera sabbiata, cromata o nera.
Asse lucido.
Nota
Cerniere per porte interne.
Le cerniere possono essere utilizzate per apertura sia a destra che a sinistra.

*Sul lato inferiore sono presenti dei fori che possono essere allargati se necessario.

I valori di carico indicati per le cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono stati determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Accessory
Viti a testa svasata con esagono incassato DIN EN ISO 10642 (07175).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Andere Kunden kauften auch