IT
Choose your Language

norelem Azienda

    

SE AVETE COMPITI IMPEGNATIVI, NOI ABBIAMO LA SOLUZIONE.

norelem in numeri

0
anni di esperienza e competenza
0
sedi nel mondo
0
%
immediatamente disponibili in magazzino
0
prodotti di alta qualità

Va libera per tutti i vostri progetti

Ogni successo parte sempre da un'idea. È per questo che norelem vi assiste nella realizzazione dei vostri progetti nel campo della costruzione di macchine e di impianti con una selezione unica di elementi standard e di componenti. THE BIG GREEN BOOK offre ai progettisti e ai tecnici un assortimento completo di parti costruttive di alta qualità.

Forniamo assistenza per il vostro progetto fin dalle sue fasi iniziali con una consulenza competente, una banca dati CAD completa e una fornitura rapida. Da oltre 60 anni norelem è in continua crescita, dal costante ampliamento della sua gamma di prodotti all'ottimizzazione permanente della logistica.

Nella nostra sede di Markrgröningen in Germania, come anche nelle nostre sedi internazionali, siamo impegnati nella formazione di giovani con corsi e seminari professionali.

Ambizione, innovazioni e punti di forza

Certificazione - La nostra ambizione è garantire la massima qualità

       

La nostra ambizione di garantire la massima qualità si manifesta nella nostra filosofia e nelle nostre certificazioni. Per noi, la gestione della qualità è un processo continuo che ci permette di implementare rapidamente e con precisione nuovi requisiti. Progettando processi di lavoro in modo efficace e agendo con previsione, possiamo garantire la soddisfazione dei clienti e dei nostri dipendenti.