IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale

Telaio in profilato di alluminio 45x45 tipo B.

Flangia di supporto in alluminio.

Viti in acciaio.

Supporto della cinghia in acciaio inox 1.4301.

Rulli di guida in alluminio.

Lamiera supporto cinghia VA lamiera da 2 mm.

Assi in acciaio inox.

Cinghia di trasporto lato trasporto PVC durezza 70 Shore A (±5).

Versione
Telaio e flangia di supporto anodizzati.
Viti zincate.
Nota
- azionamento interno
- 24V DC commutati elettricamente, lunga durata
- spazio di montaggio ridotto al minimo, assenza di bordi sporgenti
- tecnica di regolazione integrata
- larghezze e lunghezze a intervalli di 1 mm su richiesta
- possibilità di installazione flessibili con sistema di profili tipo B
- motore regolabile esternamente tramite linee di comando
- lato di scorrimento della cinghia di trasporto in tessuto poliuretano con impregnazione (TPU)
- tessuto della cinghia di trasporto in poliestere (PET)
- il lato di trasporto della cinghia ha una superficie liscia
Dati tecnici
- Tensione nominale: 24V
- Potenza nominale: 30W, 65W a partire da una larghezza del nastro di 100 mm
- Corrente di avviamento: 2A
- Numero di giri motore: 5000 min-1
- Lunghezza cavo: 5 m
- Spessore cinghia di trasporto: max. 2 mm
- Uscita cavo: destra (standard)

Azionamento nastro trasportatore:
- Motore EC brushless 24V, 30W, 65W a partire da una larghezza del nastro di 100 mm
- Elettronica di regolazione integrata nella cinghia di trasporto
- Ingranaggio a ruote cilindriche
- Trasmissione a cinghia dentata sotto alla cinghia di trasporto
Montaggio
Collegamenti elettrici/ Funzioni (cavo a 7 fili con estremità libere da 5 m):

bianco: +24 V Alimentazione protetta contro l'inversione di polarità
marrone: -Ground alimentazione protetta contro l'inversione di polarità
verde: Ingresso Digitale 1
giallo: Ingresso Digitale 2
grigio: Regolazione analogica della velocità 0-5V da 12% a 100% della velocità nominale
rosa: Segnale -Ground (per regolazione velocità)
blu: Riserva

Spiegazione degli ingressi digitali 1 e 2:

Ingresso 1=0 Ingresso 2=0 - Off
Ingresso 1=1 Ingresso 2=0 - Rotazione avanti
Ingresso 1=0 Ingresso 2=1 - Rotazione indietro
Ingresso 1=1 Ingresso 2=1 – Stopp (Frenata)
Su richiesta
- larghezza della cinghia B da 60 mm a 300 mm
- lunghezza complessiva L da 520 a 2000 mm
- altri materiali della cinghia
- altri rapporti di trasmissione
Nota disegno
1) Vite di regolazione autobloccante (4x)
2) Larghezza cava 10
3) Profilato in alluminio 45x45 tipo B
4) M6 (su entrambi i lati)
5) Rullo di rinvio bombato
6) Cavo a 7 fili 5 m
7) Alloggiamento comando motore
8) Cinghia dentata profilo T5
9) Rullo di traino bombato
10) Ingranaggio a ruote cilindriche / ingranaggio epicicloidale
11) Motore 24 V EC (senza spazzole)
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche