95000
Le ruote e le rotelle sono disponibili in diversi modelli. Le rotelle orientabili e fisse si differenziano per la loro manovrabilità. Le rotelle orientabili sono stazionarie, mentre quelle fisse possono essere ruotate verticalmente di 360°, offrendo agli oggetti e alle attrezzature un elevato grado di mobilità. La gamma di prodotti offre vari abbinamenti e combinazioni in diverse dimensioni, altezze della sottostruttura, alloggiamenti e materiali del battistrada per un uso efficace su diversi tipi di pavimentazione, sia nelle aree esterne che negli edifici di produzione fino alle aree igieniche. Un'ampia scelta di ruote e rulli guida completa il programma.
Le sfere portanti si basano sul principio del cuscinetto a sfere, in cui il rullo sferico è montato su cuscinetti a sfere in un guscio. Disponibili in alloggiamenti integrati o dotati di flange di avvitamento o gambi filettati, le sfere portanti norelem offrono un'ampia gamma di opzioni di montaggio. Consentono un movimento fluido in tutte le direzioni di livello, anche in presenza di carichi pesanti.
I nastri trasportatori piccoli di norelem sono soluzioni compatte per il trasporto breve, ad esempio per l'alimentazione o la rimozione di componenti nella produzione. Sono utilizzati anche nella logistica e nel settore commerciale. La tecnologia di azionamento, il sistema di controllo e i profili di montaggio dei piccoli nastri trasportatori sono compatti e facili da installare all'interno del nastro trasportatore circolante.
In sintesi, l’area tematica “norelem trasporta“ offre componenti stabili e di alta qualità per la movimentazione efficace di oggetti, attrezzature e prodotti di varie dimensioni e peso.