IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Alluminio.
Nota
Il giunto per pallet per il modulo di serraggio UNILOCK EGM 110-75 funge da interfaccia tra il pallet di bloccaggio e il modulo di bloccaggio nell'automazione robotica. La struttura compatta del giunto per pallet consente di caricare i pallet molto vicino alla tavola della macchina.

Il giunto del pallet viene inserito dal modulo di serraggio sul robot tramite il bullone di serraggio UNILOCK. La protezione antitorsione intorno all'asse longitudinale centrale è assicurata da una spina cilindrica sul lato anteriore del giunto per pallet.
Montaggio
Quando si monta il giunto per pallet sul pallet, è necessario rispettare la coppia massima delle viti di fissaggio.
Coppia di serraggio per viti di fissaggio DIN EN ISO 4762 M12 10.9: 92 Nm.
Vantaggi
- Struttura compatta.
- Peso ridotto.
- Posizionamento tramite cono corto.
Fornitura
1x giunto per pallet con bullone di serraggio.
- 4x viti di fissaggio DIN EN ISO 4762 M12 10.9.
Accessory
Modulo di serraggio UNILOCK EGM 110-75 (42780-40).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche