Ganascia A V
acciaio
- Per il serraggio di pezzi da lavorare circolari
- Prisma incorporato in orizzontale o verticale
- Temprato
Unità di vendita
202,45 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ganascia A V
Versione 2
temprato
Materiale corpo base
acciaio
B=Larghezza
20
L=Lunghezza
125
D
8-38
H
43
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato.
Nota
Ganasce a V per il serraggio di materiale rotondo, tubi, aste, profili ecc., con inserimento a V in direzione orizzontale e verticale.
Compatibili con 41091-125470
Compatibili con 41091-125470
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.