- Idoneo per serraggi multipli
- Per forze di serraggio elevate
- Impiego flessibile
- Il foro oblungo consente la compensazione della tolleranza
Descrizione
Descrizione del prodotto
Grazie al principio di funzionamento che li contraddistingue, i morsetti a V sono adatti per serraggi multipli.
Le superfici del cuneo consentono di raggiungere forze di serraggio notevoli.
I morsetti a V possono essere utilizzati insieme in linea sia nei fori filettati sia nella cave a T.
Il serraggio della vite permette il bloccaggio dei pezzi: il movimento dei segmenti spinge i pezzi contro le ganasce.
Il foro oblungo integrato nel doppio cuneo consente di spostare i morsetti a V e di compensare le tolleranze.
Percorso di spostamento: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Le superfici del cuneo consentono di raggiungere forze di serraggio notevoli.
I morsetti a V possono essere utilizzati insieme in linea sia nei fori filettati sia nella cave a T.
Il serraggio della vite permette il bloccaggio dei pezzi: il movimento dei segmenti spinge i pezzi contro le ganasce.
Il foro oblungo integrato nel doppio cuneo consente di spostare i morsetti a V e di compensare le tolleranze.
Percorso di spostamento: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Materiale
Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio in acciaio da cementazione.
Versione
Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio, temprato, fosfatato.
Nota
I due fori di avvitamento presenti sulla superficie di fissaggio permettono di montare altri supporti in modo da ottimizzare il bloccaggio dei pezzi.
Fornitura
Morsetto a V.
Vite di fissaggio.
Vite di fissaggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.