Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
temprato e rettificato (HRC 55 ±2).
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
temprato e rettificato (HRC 55 ±2).
Nota
Le guide di serraggio possono essere fornite e fissate tramite:
1. Serraggio laterale con posizionamento libero;
2. Fori passanti per viti a testa cilindrica a norma DIN;
3. Fori di alloggiamento Ø25H6 mm per i comuni sistemi di serraggio a punto zero con distanze di sistema di 100 mm.
4. Fori di alloggiamento Ø16H6 mm per i sistemi di serraggio a punto zero con distanze di sistema di 96 mm.
5. Tre scanalature di guida con 18H7 per tavole con cave a T.
6. Fori calibrati Ø12F7 e Ø16F7 per sistemi modulari con distanza tra i fori di 40 e 50 mm.
1. Serraggio laterale con posizionamento libero;
2. Fori passanti per viti a testa cilindrica a norma DIN;
3. Fori di alloggiamento Ø25H6 mm per i comuni sistemi di serraggio a punto zero con distanze di sistema di 100 mm.
4. Fori di alloggiamento Ø16H6 mm per i sistemi di serraggio a punto zero con distanze di sistema di 96 mm.
5. Tre scanalature di guida con 18H7 per tavole con cave a T.
6. Fori calibrati Ø12F7 e Ø16F7 per sistemi modulari con distanza tra i fori di 40 e 50 mm.
Dati tecnici
-
Utilizzo
È possibile montare più guide di serraggio di lunghezza diversa in successione o una accanto all'altra. La dentatura consente un posizionamento preciso e modulare con regolazione e memorizzazione delle posizioni. Grazie alla graduazione laterale sulle barre di serraggio, è possibile documentare ogni posizione delle ganasce fisse e ripristinarle in modo identico. Sui fori filettati laterali si possono montare delle battute.
Vantaggi
Universale, flessibile e modulabile.
Per dimensioni lotto piccole e grandi.
È possibile anche serrare componenti di grandi dimensioni su più guide di serraggio una accanto all'altra.
Per dimensioni lotto piccole e grandi.
È possibile anche serrare componenti di grandi dimensioni su più guide di serraggio una accanto all'altra.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.