Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
temprato e rettificato (HRC 55 ±2).
Mostra di più
Mostra di meno
Ganasce fisse DS per sistema di bloccaggio multiplo, forma A, ganasce fisse lisce
da
99,02 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Ganasce fisse DS per sistema di bloccaggio multiplo, forma B, ganasce fisse zigrinate
da
119,54 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Ganasce fisse DS per sistema di bloccaggio multiplo, forma C, ganasce fisse incassate
da
106,26 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
temprato e rettificato (HRC 55 ±2).
Nota
Le ganasce fisse sono disponibili in tre diverse esecuzioni:
- Esecuzione forma A liscia per pezzi semilavorat.
- Esecuzione forma B zigrinata per elementi grezzi (sgrossatura).
- Esecuzione forma C con fori di appoggio e profondità di serraggio aumentata.
I fori di montaggio laterali servono per fissare i finecorsa del pezzo. Con i due fori di avvitamento sulle superfici di serraggio si possono montare ulteriori listelli di appoggio per una profondità di serraggio ottimale dei pezzi.
- Esecuzione forma A liscia per pezzi semilavorat.
- Esecuzione forma B zigrinata per elementi grezzi (sgrossatura).
- Esecuzione forma C con fori di appoggio e profondità di serraggio aumentata.
I fori di montaggio laterali servono per fissare i finecorsa del pezzo. Con i due fori di avvitamento sulle superfici di serraggio si possono montare ulteriori listelli di appoggio per una profondità di serraggio ottimale dei pezzi.
Dati tecnici
È necessario rispettare la forza di serraggio massima e la coppia di serraggio per la rispettiva larghezza del sistema nelle linee di prodotti 41510, 41510-10 e 41510-20.
Utilizzo
Le ganasce fisse DS vengono posizionate sulle guide di serraggio in base alla situazione di serraggio.. Le dentature consentono, tramite la stretta della vite di fissaggio, un collegamento ad accoppiamento geometrico.
Le ganasce fisse DS garantiscono una forza di serraggio attraverso la vite di fissaggio con un collegamento ed accoppiamento geometrico. Vengono impiegate preferibilmente per lavorazioni con forze maggiori.
Le ganasce fisse DS garantiscono una forza di serraggio attraverso la vite di fissaggio con un collegamento ed accoppiamento geometrico. Vengono impiegate preferibilmente per lavorazioni con forze maggiori.
Vantaggi
La precisione della posizione viene garantita dalla scala laterale.
Fornitura
Ganascia fissa DS.
Vite di fissaggio.
Tassello.
Vite di fissaggio.
Tassello.