Ganascia superiore
1356
acciaio per utensili
temprato e rettificato
- Per il serraggio orizzontale di pezzi circolari
- Avvitabile sulle ganasce fisse
- Compatibile con sistema di bloccaggio multiplo
Unità di vendita
87,40 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ganascia superiore
Ausführung 1
1356
Versione 2
1357
Materiale corpo base
acciaio per utensili
Superficie corpo base
temprato e rettificato
B=Larghezza
50
D1=Per vite DIN 912
M05
D=Max. diametro di serraggio
70
H=Altezza
25
L=Lunghezza
54,98
Adatti per larghezza di sistem
50
B1
30
B2
5
D
42
L1
23,5
Descrizione
Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
temprato e rettificato (HRC 55).
Nota
Le ganasce di supporto a prisma vengono utilizzate per il serraggio di pezzi circolari. La scanalatura longitudinale sul lato posteriore consente un allineamento preciso sulle ganasce fisse ES e DS.
Utilizzo
Le ganasce di supporto con prisma vengono avvitate sulle battute fisse ES e DS.
Vantaggi
I pezzi circolari possono essere serrati alle ganasce di supporto con prisma con precisione di ripetibilità.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.