Finecorsa Pezzo
1355
acciaio da bonifica
trattata termicamente, brunita e rettificata
- Per la battuta laterale di pezzi
- Regolazione continua della battuta in altezza
- Fissaggio rapido e sicuro tramite collegamento a vite
Unità di vendita
13,73 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Finecorsa Pezzo
Ausführung 1
1355
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
trattata termicamente, brunita e rettificata
B=Larghezza
17
D=Filettatura interna
M06
H=Altezza
10
L=Lunghezza
45
Adatti per larghezza di sistem
50
B1
11
B2
6,5
H1
6
L1
38
L2
10
L3
12
R
4
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e superfici piane rettificate (HRC 32).
Nota
Sistema di bloccaggio atto al posizionamento dei pezzi lateralmente.
Utilizzo
Possibilità di montaggio della battuta lateralmente su entrambe le superfici delle ganasce fisse.
Vantaggi
Regolazione flessibile tramite foro.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.