Ganascia Per Morsa
con pin
acciaio per utensili
- Per il serraggio di elementi grezzi
- Serraggio ad accoppiamento geometrico senza pre-calibratura
- Pin temprati
Unità di vendita
299,66 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ganascia Per Morsa
Ausführung 1
con pin
Materiale corpo base
acciaio per utensili
B=Larghezza ganascia
90
N=Numero di pin
6
B
90
Descrizione
Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
Ganascia per morsa temprata, lucida.
Pin temprati, bruniti.
Pin temprati, bruniti.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
41330-0901
Nota
Per un serraggio con accoppiamento di forma senza precalibratura, ad es. elementi grezzi, truciolatura difficile, getti, ecc.
Fornitura in pezzi singoli.
Fornitura in pezzi singoli.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.