Albero Adattatore
acciaio da bonifica
- Ampliamento del campo di serraggio
- Per la regolazione della larghezza di serraggio
- Con alberi di prolunga combinabili a piacere
Unità di vendita
149,42 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Albero Adattatore
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
A=Lunghezza
56
B=Campo di serraggio
20-80
D=Diametro
38
L1=Lunghezza
74
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.