Materiale
Piastre base e ganasce in acciaio da cementazione.
Appoggi in accio.
Ganasce per morsa in acciaio speciale.
Perno di serraggio in acciaio per utensili.
Appoggi in accio.
Ganasce per morsa in acciaio speciale.
Perno di serraggio in acciaio per utensili.
Versione
Piastre base e ganasce brunite.
Appoggi temprati, in finitura naturale.
Ganasce per morsa in finitura naturale.
Perno di serraggio temprato, in finitura naturale.
Appoggi temprati, in finitura naturale.
Ganasce per morsa in finitura naturale.
Perno di serraggio temprato, in finitura naturale.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Piastre base e ganasce in acciaio da cementazione.
Appoggi in accio.
Ganasce per morsa in acciaio speciale.
Perno di serraggio in acciaio per utensili.
Appoggi in accio.
Ganasce per morsa in acciaio speciale.
Perno di serraggio in acciaio per utensili.
Versione
Piastre base e ganasce brunite.
Appoggi temprati, in finitura naturale.
Ganasce per morsa in finitura naturale.
Perno di serraggio temprato, in finitura naturale.
Appoggi temprati, in finitura naturale.
Ganasce per morsa in finitura naturale.
Perno di serraggio temprato, in finitura naturale.
Nota
Morsa 5 assi per il montaggio su tavole con cave a T. Il sistema di bloccaggio consente una lavorazione senza ingombro bordi su 5 lati
con appena 8 mm di profondità di presa. Con questo sistema di bloccaggio sono possibili corse di serraggio di 22 - 236 mm, estensibili
a piacimento mediante gli alberi di estensione 41065 disponibili su richiesta. La forza di serraggio fino a 42 kN, che non si perde con la piegatura, è applicata là dove serve, grazie al montaggio dell'albero di avanzamento direttamente sotto l'appoggio del pezzo da lavorare. L'uso dei puntalini di serraggio con estremità a coppa di 4 mm garantisce un accoppiamento geometrico senza pre-stampaggio.
Per fissare il tenditore su tavole scanalate, si consiglia il tenditore 41085.
Nel set del tenditore è compreso 1 albero di allungamento con L = 60 mm e L = 120 mm.
* L'altezza di serraggio può essere aumentata con gli adattatori di altezza 41020 e i listelli d'appoggio 41030.
con appena 8 mm di profondità di presa. Con questo sistema di bloccaggio sono possibili corse di serraggio di 22 - 236 mm, estensibili
a piacimento mediante gli alberi di estensione 41065 disponibili su richiesta. La forza di serraggio fino a 42 kN, che non si perde con la piegatura, è applicata là dove serve, grazie al montaggio dell'albero di avanzamento direttamente sotto l'appoggio del pezzo da lavorare. L'uso dei puntalini di serraggio con estremità a coppa di 4 mm garantisce un accoppiamento geometrico senza pre-stampaggio.
Per fissare il tenditore su tavole scanalate, si consiglia il tenditore 41085.
Nel set del tenditore è compreso 1 albero di allungamento con L = 60 mm e L = 120 mm.
* L'altezza di serraggio può essere aumentata con gli adattatori di altezza 41020 e i listelli d'appoggio 41030.
Accessory
Set di arresto 41070
Set di fissaggio 41085
Set di fissaggio 41085
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.