IT
Choose your Language
Denominazione
Staffa Di Bloccaggio
Versione 2
con viti
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
40
D1=Filettatura
M12
G=Per cava a T
12
L=Lunghezza
100
A
20
B1
14
D
M12X100
E1
21
E2
40
F
10-40
F (kN)
20,2

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Viti di classe 8.8.
Versione
Staffa di bloccaggio verniciata. Viti brunite.
Nota
”F” dipende dalla profondità della cava a norma DIN 650.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche