Supporto Cilindrico
acciaio da bonifica
- Sostegno di punti di serraggio iperstatici
- Impedisce vibrazioni e inflessioni
- Adattamento al pezzo tramite la spinta della molla
- Bloccaggio con vite a testa cilindrica
Unità di vendita
74,50 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Supporto Cilindrico
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
A=Diametro esterno
35
F1=Spinta iniziale della molla
10
F2=Spinta finale della molla c
27
J=Vite di montaggio
M08
B
19
C
42
D
52
E
15
F
18,8
F (N)
6000
G
28,5
K
M08X16
L
M08X20
M
M04X8
SW
5
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base brunito.
Puntale temprato e brunito.
Puntale temprato e brunito.
Nota disegno
J = Vite di montaggio
L = Vite di pressione a sfera
M = Perno filettato con esagono incassato
1) Appoggio per vite
2) Dado esagonale
3) Vite di pressione a sfera
L = Vite di pressione a sfera
M = Perno filettato con esagono incassato
1) Appoggio per vite
2) Dado esagonale
3) Vite di pressione a sfera
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.