Tubo A Sezione Rotonda
acciaio
zincato
- Le tolleranze di produzione si adattano individualmente in base al sistema di serraggio dei tubi
- Materiale: acciaio o alluminio
- Su richiesta: diversi modelli
Unità di vendita
9,15 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tubo A Sezione Rotonda
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
Chiave in acciaio
1.0037
BEZ=Denominazione
Ø15 x 1,5
D1=Diametro esterno
15±0,1
L=Lunghezza
500
D2
12
L max.
5000
Descrizione
Materiale
Acciaio 1.0037.
Alluminio EN AW-6060.
Alluminio EN AW-6060.
Versione
Acciaio zincato.
Alluminio anodizzato chiaro.
Alluminio anodizzato chiaro.
Nota
Le tolleranze di produzione dei tubi a sezione rotonda sono regolati singolarmente sulla base del sistema di serraggio dei tubi.
Su richiesta
- Tubi in acciaio inossidabile
- Taglio personalizzato per i clienti
- Taglio personalizzato per i clienti
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.