Connettori Per Tubi
con flangia
alluminio
burattato
- Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai
- Su richiesta: maniglia a leva per il fissaggio e altre dimensioni di tubi quadri
Unità di vendita
25,01 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Connettori Per Tubi
Ausführung 1
con flangia
Versione 2
per tubi quadri
Materiale corpo base
alluminio
Materiale componente
acciaio
Superficie corpo base
burattato
Superficie componente
zincato
A=Quadro incassato
40,4
B
9
C
40
D
60
E
60
G
100
H
76
K
75
L
70
M
100
N
10
R
57
S
M08X70
Descrizione
Materiale
Getto di alluminio.
Vite di serraggio con dado, acciaio.
Vite di serraggio con dado, acciaio.
Versione
Burattato.
Vite di serraggio con dado zincato.
Vite di serraggio con dado zincato.
Su richiesta
Maniglia a leva per il fissaggio e altre dimensioni per tubi a sezione quadra.
Accessory
- Tubi a sezione rotonda e quadra 29050
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.