Materiale
Acciaio microfuso inox 1.4308.
Vite a testa cilindrica ISO 4762 e dado esagonale ISO 4032, acciaio inox.
Per Ø superiore a 30 mm vite a testa esagonale ISO 4017, acciaio inox.
Vite a testa cilindrica ISO 4762 e dado esagonale ISO 4032, acciaio inox.
Per Ø superiore a 30 mm vite a testa esagonale ISO 4017, acciaio inox.
Versione
Lucidatura elettrolitica.
Mostra di più
Mostra di meno
Connettore a croce acciaio inox, forma A
da
32,96 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Morsetto a croce acciaio inox, forma B
da
67,36 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio microfuso inox 1.4308.
Vite a testa cilindrica ISO 4762 e dado esagonale ISO 4032, acciaio inox.
Per Ø superiore a 30 mm vite a testa esagonale ISO 4017, acciaio inox.
Vite a testa cilindrica ISO 4762 e dado esagonale ISO 4032, acciaio inox.
Per Ø superiore a 30 mm vite a testa esagonale ISO 4017, acciaio inox.
Versione
Lucidatura elettrolitica.
Nota
I morsetti per tubi con diametro di 30 e 40 mm sono dotati di un tappo di silicone che protegge la filettatura della vite a testa esagonale da sporcizia e danneggiamento.
Su richiesta
Maniglia a leva per il fissaggio.
Accessory
- Tubi a sezione rotonda e quadra 29050