Connettori Per Tubi
raccordo a t
alluminio
zincato
- Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai
- Su richiesta: maniglia a leva per il fissaggio e altri diametri
Unità di vendita
17,18 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Connettori Per Tubi
Forma
A
Ausführung 1
raccordo a t
Versione 2
per tubi a sezione rotonda
Materiale corpo base
alluminio
Materiale componente
acciaio
Superficie corpo base
zincato
C
38
D
40
Diametro interno A
25,1
Diametro interno B
25,1
E
45
F
53
G
40
H
42,5
K
80
L
93
M
60
P
33
R
72,5
S
M08X25
Descrizione
Materiale
Getto di alluminio.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, acciaio.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, acciaio.
Versione
burattato.
Vite a testa cilindrica e dado esagonale zincato.
Vite a testa cilindrica e dado esagonale zincato.
Su richiesta
Maniglia a leva per il fissaggio e altri diametri.
Accessory
- Tubi a sezione rotonda e quadra 29050
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.