Materiale
Bussola in acciaio per cuscinetti volventi 1.3505.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi 1.3505.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi 1.3505.
Show more
Show less
Description
Materiale
Bussola in acciaio per cuscinetti volventi 1.3505.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi 1.3505.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi 1.3505.
Nota
La boccola con ricircolo di sfere in acciaio è un componente che può essere utilizzato nella produzione di utensili e stampi. La bussola consente di effettuare movimenti e posizionamenti precisi e di guidare le parti in movimento.
Facile montaggio nel foro H7.
Facile montaggio nel foro H7.
Range di temperatura
max. 180°C.
Accessory
21516-15 Gabbia per cuscinetto a sfere in ottone.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.