Staffa a leva
pneumatico
alluminio
nero
anodizzato
- Possibilità di automazione
- Possibilità di fissaggio universali
- A doppio effetto
Unità di vendita
363,40 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Staffa a leva
Dimensioni
32
Ausführung 1
pneumatico
Materiale corpo base
alluminio
Materiale componente
acciaio
Colore corpo base
nero
Superficie corpo base
anodizzato
Superficie componente
cromatura dura
B=Larghezza
60
D=Filettatura
M50X1,5
H=Altezza
170
A
52
A1
60
A2
22
B1
45
B2
23
B3
80
B4
18
D1
6,5
D2
G1/8
F1 (N)
370
H1
73
H2
57
H3
25
H4
13
H5
10,5
H6
50-56
H7
20
PL PNEUMATIK
TRUE
Sistema di fissaggio
avvitabile con flangia
Descrizione
Materiale
Corpo base alluminio.
Pistone acciaio.
Pistone acciaio.
Versione
Corpo base anodizzato colore nero.
Pistone con cromatura dura.
Pistone con cromatura dura.
Nota
Le staffe a leva pneumatiche avvitabili con flangia sono utilizzate quando sono sufficienti forze di serraggio ridotte o quando il punto di serraggio deve essere libero per il posizionamento o la rimozione del pezzo.
Data la forma costruttiva è possibile un montaggio con ingombro minimo. Con l'ausilio del filetto di avvitamento la staffa girevole può essere regolata in altezza ed è idonea per un montaggio incassato nel dispositivo.
Data la funzione a doppio effetto della staffa, il pistone viene movimentato verso il basso e verso l'alto per effetto della pressione.
Le staffe a leva possono essere utilizzate per serrare pezzi con un profilo ridotto.
La staffa a leva non deve essere ostacolata nei suoi movimenti. F1 = pressione di esercizio max. consentita a 7 bar.
Rispetto alle staffe girevoli, le staffe a leva di misura uguale possono creare forze di serraggio superiori grazie al meccanismo a leva.
La staffa a leva avvitabile con flangia può essere fissata dall'alto o dal basso con l'ausilio di una ghiera a intagli a norma DIN 70852 (07590-05). È anche possibile fissare la staffa a leva sul dispositivo dall'alto mediante quattro viti a testa cilindrica.
La posizione del braccio tenditore può essere adattata singolarmente.
La staffa girevole deve essere operata solo con aria oliata.
I fori di fissaggio nella flangia hanno le stesse dimensioni di quelli della flangia filettata 05610-20.
Le ghiere a intagli non sono incluse nella fornitura.
Data la forma costruttiva è possibile un montaggio con ingombro minimo. Con l'ausilio del filetto di avvitamento la staffa girevole può essere regolata in altezza ed è idonea per un montaggio incassato nel dispositivo.
Data la funzione a doppio effetto della staffa, il pistone viene movimentato verso il basso e verso l'alto per effetto della pressione.
Le staffe a leva possono essere utilizzate per serrare pezzi con un profilo ridotto.
La staffa a leva non deve essere ostacolata nei suoi movimenti. F1 = pressione di esercizio max. consentita a 7 bar.
Rispetto alle staffe girevoli, le staffe a leva di misura uguale possono creare forze di serraggio superiori grazie al meccanismo a leva.
La staffa a leva avvitabile con flangia può essere fissata dall'alto o dal basso con l'ausilio di una ghiera a intagli a norma DIN 70852 (07590-05). È anche possibile fissare la staffa a leva sul dispositivo dall'alto mediante quattro viti a testa cilindrica.
La posizione del braccio tenditore può essere adattata singolarmente.
La staffa girevole deve essere operata solo con aria oliata.
I fori di fissaggio nella flangia hanno le stesse dimensioni di quelli della flangia filettata 05610-20.
Le ghiere a intagli non sono incluse nella fornitura.
Nota disegno
1) Serraggio
2) Rilascio
3) Rilasciato
4) Serrato
2) Rilascio
3) Rilasciato
4) Serrato
Accessory
07590-05 Ghiera a intagli DIN 70852.
05610-20 Flangia filettata.
05610-20 Flangia filettata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.