Adattatore
per staffa girevole
alluminio
- Compatibile con staffa girevole pneumatica 05610
- con rivestimento duro
- Superficie resistente all'usura
Unità di vendita
23,36 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Adattatore
Dimensioni
20
Ausführung 1
per staffa girevole
Materiale corpo base
alluminio
B=Larghezza
16
H=Altezza
20
L=Lunghezza
40
A
30
D
12
D1
8,5
D2
14
D3
5,5
H1
8
L1
18
T
10,5
T1
5,5
Descrizione
Materiale
Lega di alluminio altamente resistente.
Versione
Rivestimento Hart-Coat®.
Nota
Superficie resistente all'usura, respinge le particelle di saldatura.
Per la ricezione di bracci di spinta singoli. Idoneo per tenditori mobili pneumatici 05610 nella dimensione appropriata.
Per la ricezione di bracci di spinta singoli. Idoneo per tenditori mobili pneumatici 05610 nella dimensione appropriata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.