IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Materiale plastico: PVC duro.
Versione
Form A: trasparente.
Forma B: trasparente/grigio simile a RAL 7035.
Nota
Adatto per tubi rotondi e tubi profilati con diametro esterno di 30 mm.

I supporti per etichette sono di plastica trasparente (forma B parte frontale trasparente, retro grigio). Hanno un'apertura nella parte superiore in cui si possono inserire schede o strisce di carta etichettate. Adatto per etichette con altezza di 38 mm e larghezza di 100 mm.

La striscia autoadesiva sul retro assicura che i supporti per etichette siano incollati in modo permanente al profilo.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche