IT
Choose your Language
2 Risultati

Descrizione

Materiale
Materiale plastico: PVC duro.
Versione
Form A: trasparente.
Forma B: trasparente/grigio simile a RAL 7035.
Nota
Adatto per tubi rotondi e tubi profilati con diametro esterno di 30 mm.

I supporti per etichette sono di plastica trasparente (forma B parte frontale trasparente, retro grigio). Hanno un'apertura nella parte superiore in cui si possono inserire schede o strisce di carta etichettate. Adatto per etichette con altezza di 38 mm e larghezza di 100 mm.

La striscia autoadesiva sul retro assicura che i supporti per etichette siano incollati in modo permanente al profilo.

Altri clienti hanno acquistato anche