Materiale
Acciaio.
Versione
rivestito.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
rivestito.
Nota
Il profilo scanalato è dotato di fori filettati con passo di 40 mm e 60 mm.
I profili sono particolarmente adatti per mantenere una distanza costante degli assi con le flange di supporto 10400 per i rulli di trasporto.
I profili sono particolarmente adatti per mantenere una distanza costante degli assi con le flange di supporto 10400 per i rulli di trasporto.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.