IT
Choose your Language

I prodotti rilevabili di norelem

Trasformazione di prodotti alimentari – in sicurezza

      

Pericolo rilevato, pericolo scongiurato – i prodotti rilevabili di norelem vengono rilevati in modo rapido e sicuro dai sistemi di rilevamento e garantiscono una produzione sicura, soprattutto in settori sensibili come l'industria alimentare e farmaceutica. Questo consente di ridurre sensibilmente i guasti e i reclami.

     

Purtroppo durante la produzione non è sempre possibile evitare che minuscole schegge di componenti dei macchinari finiscano nel processo produttivo. Spesso sono proprio i consumatori a notare il problema e l'alimento o altri prodotti devono essere richiamati, con inventi costi. In tal caso il produttore deve affrontare costi elevati e un enorme danno all'immagine. L'individuazione precoce di corpi estranei è molto importante soprattutto nell'industria alimentare e in settori sensibili dell'industria farmaceutica.

      

Funzione e impiego dei prodotti rilevabili

norelem ha sviluppato delle parti operative e degli elementi standard facilmente rilevabili in plastica. Grazie a questa plastica speciale, eventuali frammenti possono essere individuati (rilevati) in modo rapido e sicuro dagli impianti di rilevamento. I prodotti rilevabili di norelem soddisfano alti requisiti di igiene, qualità e sicurezza dell'industria manifatturiera. Per questo trovano impiego soprattutto in apparecchiature e impianti dell'industria alimentare, farmaceutica chimica e dell'imballaggio. norelem propone questi elementi standard e di comando in due versioni: rilevabili visivamente e rilevabili al metal detector. Sono realizzati in materiali adatti per il contatto con alimenti (materiale termoplastico rinforzato con fibra di vetro e acciaio inox).

     

Parti operative ed elementi standard rilevabili visivamente

I prodotti rilevabili visivamente sono realizzati in plastica blu oltremare. In questo caso il colore ha un ruolo determinante: infatti normalmente non esistono alimenti blu, e quindi eventuali frammenti indesiderati di parti operative o elementi standard difettosi si distinguono chiaramente grazie alla loro superficie colorata. Sono facilmente riconoscibili sia dall'occhio umano che dai vari sistemi di monitoraggio ottici.

      

Parti operative ed elementi standard rilevabili con metal detector

I metal detector funzionano in modo molto affidabile e sono tra i sistemi più utilizzati per rilevare, ad esempio, alimenti contaminati. I prodotti rilevabili con metal detector di norelem sono realizzati in speciale plastica conforme ai requisiti FDA. Questo materiale è magnetico e quindi facilmente rilevabile dai metal detector: anche minuscoli frammenti di plastica fino a 3 mm³, caduti negli alimenti da trattare , possono essere rilevati dalla tecnologia a induzione e espulsi automaticamente. In questo modo si evitano lo smaltimento dell'intera produzione e costose operazioni di richiamo.