Tecnica di serraggio innovativa per le massime esigenze – norelem introduce nuove varianti di serraggi a spinta
norelem amplia la sua gamma di serraggi a spinta per applicazioni complesse nei settori della lavorazione dei metalli, del legno e della costruzione di macchine. I nuovi elementi di serraggio si distinguono per una struttura robusta, un'ampia versatilità d'uso e forze di tenuta elevate, fino a 33.350 N.
I morsetti ad asta di spinta di norelem sono ideali per operazioni di bloccaggio e fissaggio precise e affidabili durante i processi di produzione. Vengono utilizzati, tra l'altro, per il fissaggio dei pezzi durante le lavorazioni di rettifica, fresatura o saldatura nel settore metalmeccanico. Nella produzione di mobili, garantiscono il bloccaggio sicuro dei componenti in legno durante operazioni di taglio e piallatura. Trovano impiego anche nell'industria elettronica, ad esempio per il montaggio e il fissaggio di circuiti stampati, componenti e dispositivi elettronici.