Materiale
Alloggiamento ottone.
Corpo della livella sferica in poliammide.
Corpo della livella sferica in poliammide.
Versione
nichelato e lucidato.
Mostra di più
Mostra di meno
Livelle sferiche con alloggiamento cilindrico, forma A
da
8,63 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Livelle sferiche con alloggiamento cilindrico, forma B con perno filettato
da
11,09 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento ottone.
Corpo della livella sferica in poliammide.
Corpo della livella sferica in poliammide.
Versione
nichelato e lucidato.
Nota
Le livelle vengono utilizzate come strumento di azzeramento o per il controllo della posizione orizzontale ad es. nelle livelle a bolla d'aria, negli inclinometri, negli strumenti di misura e nell'ingegneria meccanica.
La forma B può essere fissata con l'ausilio di un perno filettato.
- Sensibilità in minuti angolari su 2 mm di corsa della bolla
- La livella sferica è regolata sul bordo di appoggio dell'alloggiamento della livella
- Sono disponibili per la scelta diversi perni filettati
- Liquido chiaro
- Anello di contrasto nero
- Fondo della livella bianco
La forma B può essere fissata con l'ausilio di un perno filettato.
- Sensibilità in minuti angolari su 2 mm di corsa della bolla
- La livella sferica è regolata sul bordo di appoggio dell'alloggiamento della livella
- Sono disponibili per la scelta diversi perni filettati
- Liquido chiaro
- Anello di contrasto nero
- Fondo della livella bianco
Range di temperatura
Da -35 °C a +55 °C.