Tenditore Piatto
per cava a t
acciaio
trattato termicamente
- Effetto discendente
- Altezza ridotta
- Serraggio rapido
- Elevate forze di serraggio
Unità di vendita
471,50 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tenditore Piatto
Ausführung 1
per cava a t
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
acciaio per molle
Superficie corpo base
trattato termicamente
B=Larghezza
25
BN=Larghezza cava
16
H=Altezza
10,5
L=Lunghezza
48
M=Coppia di serraggio (Nm)
9
B1
20
F (kN)
4
H1
7,5
H2
5
L1
25
L2
15
SW
4
Descrizione
Materiale
Corpo base in acciaio.
Elemento di serraggio e battuta acciaio per molle.
Elemento di serraggio e battuta acciaio per molle.
Versione
Corpo base trattato termicamente.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Il numero d'ordine indica un paio composto da un elemento di serragg89 e da una battuta di arresto.
Nota
Ruotando la vite eccentrica sull'elemento di serraggio il pezzo viene pressato verso il basso (effetto discendente). Inoltre l'elemento di serraggio preme il pezzo contro la battuta e consente quindi un posizionamento parallelo al piano.
Il lato della battuta fornisce un riferimento che consente ripetizioni precise.
Corsa dell'eccentrico: 1,2 mm.
Il lato della battuta fornisce un riferimento che consente ripetizioni precise.
Corsa dell'eccentrico: 1,2 mm.
Utilizzo
Indicati su dispositivi e su tavole con cave a T per serraggi multipli e di pezzi singoli.
Nota disegno
1) Vite eccentrica
2) Elemento di serraggio
3) Battuta
4) Corpo base
2) Elemento di serraggio
3) Battuta
4) Corpo base
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.