Staffa Di Bloccaggio
a gomito
acciaio da bonifica
- Naso di serraggio piatto per il serraggio di profili bassi
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente
Unità di vendita
48,48 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Staffa Di Bloccaggio
Ausführung 1
a gomito
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
A=Lunghezza complessiva
140
B
36
B1
24
B2
13
H
41
H1
16
H2
26
H6
10
L
140
L1
67
L2
40
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica 1.7225.
Versione
trattato termicamente a 1000 N/mm², brunito.
Nota
Le staffe di bloccaggio a gomito con scanalatura lunga si utilizzano anche per le staffe di bloccaggio a gomito con unità di regolazione 04200.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.