Vite Di Serraggio
acciaio da bonifica
- Accessori per pinza di traino
- Montaggio avvitabile dal basso
Unità di vendita
34,18 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite Di Serraggio
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
B=Diametro esterno
M20
ID=Adatto per
04400-638001
A
16
C
21
D
25
E
48
F
2,5
G
28
H
9,5
J
13
K
5
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.