IT
Choose your Language
Denominazione
Morsetto A Pressione
Ausführung 1
con impugnatura
Materiale corpo base
acciaio per utensili
Materiale componente
acciaio da bonifica
FH=Forza manuale (N)
150*
FS=Forza di serraggio N
3000
A max.
26,7
A min.
25
B
25
C
23
D
16
E
10
F
1,7
G
M04X6
H
M04X6
J
20
K
15
L
123°
M
12
N
69,5

Descrizione

Materiale
Camma in acciaio per utensili.
Asta e maniglia in acciaio da bonifica.
Pomelli a sfera in resina termoindurente PF 31.
Versione
Camma e asta temprati e bruniti.
Impugnatura brunita.
Pomello a sfera nero.
Nota
* Forza manuale consentita per la maniglia.
Accessory
Maniglie standard 06355.
Manopole avvitabili con limitazione di coppia 06357.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche