Morsetto eccentrico, Viti per morsetto eccentrico
Morsetti eccentrici e viti eccentriche di norelem
Altra precisione di ripetibilità grazie al morsetto eccentrico
Viti eccentriche e la loro importanza nell'industria
Serraggio facile e veloce dei componenti con i nostri utensili innovativi
Non solo morsetti eccentrici - Il nostro assortimento con elementi di arresto e serraggio
norelem come partner affidabile per morsetti eccentrici
Morsetti eccentrici e viti eccentriche di norelem
I morsetti eccentrici e le viti per morsetti eccentrici sono componenti standard appartenenti al gruppo degli elementi di serraggio. Gli elementi di serraggio servono per fissare o serrare componenti o pezzi in una posizione fissa. Gli elementi di serraggio trovano impiego in molti settori industriali, in particolare nella costruzione di macchine utensili, processi di assemblaggio e per la lavorazione del legno. Il loro scopo principale consiste nel garantire la stabilità durante la lavorazione e migliorare la precisione delle operazioni.
Desiderate vedere i dati CAD di un prodotto prima di acquistarlo? Creando un account cliente avrete accesso a tutti i dati CAD!
Altra precisione di ripetibilità grazie al morsetto eccentrico
Spannexzenter I morsetti eccentrici sono utensili utilizzati per la lavorazione di pezzi, che consentono di allineare e fissare con precisione i pezzi da lavorare. Solitamente consistono in un elemento di centraggio girevole, che viene inserito nel banco da lavoro. I morsetti eccentrici trovano impiego in molti settori dell'industria. Sono utilizzati ovunque sia necessario serrare un pezzo, come nella lavorazione del legno o dei metalli.
Si utilizzano avvitando l'elemento di centraggio nel banco da lavoro per ottenere un posizionamento preciso. Gli eccentrici permettono di fissare saldamente i pezzi durante la fase di lavorazione. In questo modo si ottengono risultati precisi e di alta qualità.
L'importanza dei morsetti eccentrici per l'industria, in particolare nella lavorazione del legno, risiede nella loro capacità garantire un centraggio di precisione. Seguono alcuni aspetti chiave della loro importanza:
- Allineamento preciso: Gli eccentrici permettono di allineare i pezzi da lavorare con la massima precisione. Ciò è fondamentale per la qualità delle costruzioni, soprattutto in caso di connessioni complesse.
- Precisione di ripetibilità: Utilizzando materiali di alta qualità come acciaio inossidabile, acciaio da cementazione, ottone e acciaio proponiamo morsetti eccentrici con un'altissima precisione di ripetibilità. Ciò è particolarmente importante nel caso di produzioni di serie, dove si producono molti pezzi identici.
- Fissasggio efficiente di componenti: Gli utensili permettono di fissare saldamente i pezzi, cosa indispensabile durante la fase di lavorazione. Un fissaggio saldo riduce il rischio di spostamenti e irregolarità.
- Varietà di prodotti e campi d'applicazione: La nostra gamma di prodotti, oltre ai morsetti eccentrici, comprende anche viti per morsetti eccentrici, elementi di arresto e serraggio. La varietà amplia le possibilità d'uso in diversi scenari di lavorazione.
Nel complesso, i morsetti eccentrici contribuiscono a migliorare i flussi di lavoro nella tecnologia di serraggio dei pezzi, la qualità costruttiva e l'efficienza nella produzione di pezzi.
Viti eccentriche e la loro importanza nell'industria
Le viti per morsetti eccentrici sono viti speciali, utilizzate insieme ai morsetti eccentrici nella tecnologia di serraggio dei pezzi. Soprattutto nella costruzione di impianti e apparecchiature, l'uso delle viti per morsetti eccentrici permette di risolvere diversi problemi di fissaggio. Le viti per morsetti eccentrici garantiscono un fissaggio saldo, che riduce il rischio di spostamenti e irregolarità. Ogni vite eccentrica ha i suoi vantaggi.
Una vite eccentrica con anelli a intagli è perfetta per il fissaggio di elementi grezzi, come spezzoni da segare o pezzi fucinati o fusi. La vite è in acciaio da bonifica, l'anello a intagli invece in acciaio da cementazione.
Per quanto riguarda la vite per morsetti cilindrici con testa esagonale, il dado tenditore in ottone garantisce un serraggio saldo e sicuro del pezzo senza danneggiare il materiale di cui è fatto. Se si usano più viti per morsetti eccentrici, è possibile attrezzare anche intere piastre.
La versatilità delle viti per morsetti eccentrici è data dal loro modello, che permette di utilizzarle in varie applicazioni.
Serraggio facile e veloce dei componenti con i nostri utensili innovativi
I morsetti eccentrici offrono diversi vantaggi, che contribuiscono a ottenere risultati precisi e di alta qualità. Un vantaggio importante risiede nel fatto che i morsetti eccentrici permettono di allineare i pezzi con grandissima precisione. Grazie all'elemento di centraggio girevole, i pezzi possono essere centrati e posizionati con precisione. L'allineamento esatto dei pezzi, di conseguenza, garantisce un'alta precisione di ripetibilità. Anche utilizzando materiali di alta qualità, come acciaio, acciaio inossidabile e da cementazione o ottone, si ottiene un'altissima precisione di ripetibilità.
norelem propone diverse varianti di prodotto. L'assortimento comprende non solo morsetti eccentrici o viti per morsetti eccentrici, ma anche altri elementi di arresto e serraggio.
Gli elementi di serraggio conquistano anche per:
- Design compatto
- Serraggio facile e veloce dei componenti
- Una leva di serraggio presente su alcuni prodotti. Ciò consente il serraggio senza utensili
Non solo morsetti eccentrici - Il nostro assortimento con elementi di arresto e serraggio
Oltre ai classici morsetti eccentrici e alle viti per morsetti eccentrici, l'assortimento comprende i seguenti prodotti:
- Battuta: adatta per il morsetto, in acciaio.
- Staffa di riferimento: utilizzando due staffe di riferimento e diverse viti per morsetto eccentrico con inserto e supporto, è possibile creare un dispositivo di serraggio economico.
- Vite eccentrica: può essere utilizzata come vite di ricambio per il morsetto eccentrico o le viti per morsetto eccentrico. La vite è in acciaio da bonifica ed è disponibile in due forme.
- I morsetti di bloccaggio a eccentrico: sono dotati di una rondella, il cui contorno può essere adattato mediante fresatura al pezzo da serrare. Questa modifica consente un serraggio con accoppiamento geometrico perfetto, soprattutto per pezzi rotondi, profilati o instabili.
- Morsetto: ha una struttura poco ingombrante e un effetto discendente. Grazie al serraggio laterale, il morsetto è privo di spigoli sporgenti.
- Eccentrico di serraggio: in ottone. L'eccentrico di serraggio serve per fissare i pezzi nelle piastre e ai pezzi da lavorare. Questo eccentrico consente di collegare i componenti tra loro, tenendo presente che, se necessario, possono essere staccati.
- Piastra di serraggio: in acciaio inox. Viene utilizzata insieme al morsetto eccentrico e riduce al minimo le scalfitture sul pezzo.
- Morsetto: il morsetto è previsto per il montaggio in ganasce. Per il montaggio nella morse è sufficiente una cava con fori filettati.
- Vite eccentrica elicoidale: è stabile e compatta. La vite eccentrica elicoidale consente il serraggio con effetto discendente di pezzi dalle forme più disparate.
L'ampia gamma di elementi di serraggio ci consente di offrire numerose soluzioni per soddisfare le più diverse esigenze dell'industria manifatturiera.
norelem come forniture affidabile di morsetti eccentrici
norelem offre una vasta gamma di morsetti eccentrici di altissima qualità, in grado di soddisfare le più svariate esigenze della tecnologia di serraggio dei pezzi. Il nostro assortimento completo consente ai clienti di scegliere esattamente gli utensili adatti per le loro esigenze specifiche. I morsetti eccentrici disponibili sono realizzati in materiali di alta qualità come acciaio inox, acciaio da cementazione, acciaio e ottone. Ciò garantisce non solo un'elevata resistenza, ma anche prestazioni precise e affidabili.
Per noi la soddisfazione del cliente è di grandissima importanza. Il nostro team è a vostra disposizione per aiutarvi a scegliere il morsetto eccentrico giusto e rispondere alle vostre domande. Ordinate subito i vostri morsetti eccentrici di norelem e approfittate della nostra consegna rapida. Avete domande o avete bisogno di altre informazioni?