Tappo Filettato
senza sfiato
alluminio
grezzo
- Con esagono esterno
Unità di vendita
3,27 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tappo Filettato
Forma
C
Ausführung 1
senza sfiato
Materiale corpo base
alluminio
Superficie corpo base
grezzo
D1=Diametro/Filettatura
G1/2
L
8
L1
10
SW
27
Sistema di fissaggio
avvitamento
Descrizione
Materiale
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata. Guarnizione piatta priva di amianto.
Su richiesta
Coperchio con scritta OIL.
Nota disegno
1) Guarnizione piatta
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.