Tappo Filettato
senza sfiato
acciaio
zincato
- Per la chiusura di fori con filettatura interna cilindrica
Unità di vendita
0,78 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tappo Filettato
Forma
A
Ausführung 1
senza sfiato
Norma DIN
DIN 910
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
D1=Diametro/Filettatura
M10X1
D
14
K
6
L
8
L1
3
SW
10
Sistema di fissaggio
avvitamento
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Tappo a testa esagonale con bordino per la chiusura di fori con filettatura interna cilindrica.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.