Spia Di Livello Dell'Olio
con vetro naturale
alluminio
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di serbatoi, costruzione di veicoli
- Resistenza alle temperature fino a 150 °C
- Resistenza alle alte pressioni e al calore
- Trasparenza ottimale
- Elevata durezza superficiale
Unità di vendita
12,26 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Spia Di Livello Dell'Olio
Ausführung 1
con vetro naturale
Versione 2
con riflettore
Materiale corpo base
alluminio
D1=Diametro
M33X1,5
D=Diametro esterno
42,5
M=Coppia di serraggio max. Nm
-
P=Carico di compressione max.
20
D2
23
L
12
L1
10
SW
40
Sistema di fissaggio
avvitamento
Descrizione
Materiale
Alloggiamento, riflettore in alluminio.
Visore in vetro trasparente naturale.
Guarnizione interna Viton®.
Visore in vetro trasparente naturale.
Guarnizione interna Viton®.
Versione
Visore resistente alle temperature fino a 150 °C.
Guarnizione piatta priva di amianto.
Guarnizione piatta priva di amianto.
Nota
Resistente alle alte pressioni e al calore. Il vetro naturale del visore garantisce un passaggio della luce ottimale e la massima durezza superficiale.
Nota disegno
1) Guarnizione piatta
2) Guarnizione esterna
3) Guarnizione interna
2) Guarnizione esterna
3) Guarnizione interna
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.