IT
Choose your Language
Denominazione
Bocchettone Di Riempimento
Forma
A
Ausführung 1
con catena
Versione 2
con filtro
Materiale corpo base
resina termoplastica
Materiale componente
resina termoplastica
D1=Diametro
46
D=Diametro esterno
70
L1=Lunghezza
94
L=Lunghezza
41
D2
83
D3
58
D4
72
D5
60
D6
37
L2
115
L3
14

Descrizione

Materiale, versione
1. Coperchio di chiusura in resina termoplastica poliammide 66, rosso.

2. Filtro di riempimento in resina termoplastica polipropilene, colore nero.

3. Flangia in acciaio nichelato

4. Viti di fissaggio in acciaio nichelato.

5. Guarnizione della flangia in sughero.

6. Catena: ottone.
Nota
Forma A: la pressione max. di sfiato è pari a 50 mbar (0,73 psi) con una quantità d'aria max. di 500 l/min. Il filtro dell'aria impedisce la penetrazione dello sporco.

Forma B: contiene una valvola di ventilazione e di sfiato in plastica. La pressione di apertura durante lo sfiato è pari a 0,35 bar (±0,05 bar). La pressione di apertura durante la ventilazione è pari a 0,05 bar. Questa forma è adatta quindi per applicazioni in cui il flusso d'aria deve essere regolato in entrambe le direzioni.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche