- Con cuscinetto a sfere a gola profonda
- L'altezza dell'asse del supporto del mandrino è adattata al supporto con cuscinetto fisso 24078-01
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Versione
Alloggiamento brunito.
Nota
L'altezza dell'asse del supporto del mandrino è adattata ai supporti con cuscinetto fisso 24078-01. I supporti con cuscinetto mobile sono composti da un alloggiamento con cuscinetto a sfere a gola profonda che si adatta assialmente alla dilatazione lineare del mandrino.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.