- Con cuscinetti a sfere obliqui assiali
- L'altezza dell'asse del supporto del mandrino è adattata ai supporti con cuscinetto mobile 24078-02
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Versione
Alloggiamento brunito.
Nota
L'altezza dell'asse del supporto del mandrino è adattata ai supporti con cuscinetto mobile 24078-02. I supporti con cuscinetto fisso hanno un alloggiamento con 2 cuscinetti a sfere obliqui assiali con guarnizioni. Precaricato con una flangia anteposta. Con anelli di fissaggio e un dado di sicurezza.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.