Materiale
Bronzo con inserti in grafite.
Acciaio.
Acciaio.
Versione
Bronzo autolubrificante.
Acciaio temprato.
Acciaio temprato.
Mostra di più
Mostra di meno
Piastre di scorrimento in bronzo o acciaio, prive di manutenzione, Forma A
da
28,31 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Piastre di scorrimento in bronzo o acciaio, prive di manutenzione, Forma B
da
27,23 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Piastre di scorrimento in bronzo o acciaio, prive di manutenzione, Forma C
da
53,12 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Piastre di scorrimento in bronzo o acciaio, prive di manutenzione, Forma D
da
130,78 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Piastre di scorrimento in bronzo o acciaio, prive di manutenzione, Forma E
da
122,39 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Bronzo con inserti in grafite.
Acciaio.
Acciaio.
Versione
Bronzo autolubrificante.
Acciaio temprato.
Acciaio temprato.
Nota
Le piastre di scorrimento scorrono in senso verticale.
Gli elementi scorrevoli in bronzo non richiedono manutenzione e sono resistenti all'usura.
Gli inserti in grafite garantiscono una lubrificazione a vita.
Le piastre scorrevoli in acciaio sono temprate e prive di lubrificante solido.
Gli elementi scorrevoli in bronzo non richiedono manutenzione e sono resistenti all'usura.
Gli inserti in grafite garantiscono una lubrificazione a vita.
Le piastre scorrevoli in acciaio sono temprate e prive di lubrificante solido.
Dati tecnici
Caratteristiche del materiale:
Lega di base: CuZn25Al5Mn4Fe3-C.
Densità: 8,2 kg/dm³.
Resistenza alla fatica a flessione: +/- 150 MPa.
Modulo elastico: 120.000 N/mm².
Coefficiente di attrito: 0,05 - 0,12.
Velocità massima: 0,5 m/s.
Conduttività termica: 50 W/(mK).
Coefficiente di dilatazione termica: 18x10-6 K-1.
Conduttività elettrica: 7-8 m/(Ω-m-1).
Contenuto di lubrificante solido: 20-25%.
Pressione superficiale statica: 50 N/mm².
Pressione superficiale dinamica: 35 N/mm².
Lega di base: CuZn25Al5Mn4Fe3-C.
Densità: 8,2 kg/dm³.
Resistenza alla fatica a flessione: +/- 150 MPa.
Modulo elastico: 120.000 N/mm².
Coefficiente di attrito: 0,05 - 0,12.
Velocità massima: 0,5 m/s.
Conduttività termica: 50 W/(mK).
Coefficiente di dilatazione termica: 18x10-6 K-1.
Conduttività elettrica: 7-8 m/(Ω-m-1).
Contenuto di lubrificante solido: 20-25%.
Pressione superficiale statica: 50 N/mm².
Pressione superficiale dinamica: 35 N/mm².
Range di temperatura
Fino a 230 °C.