Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Calettatori con dado centrale forma A
da
28,59 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Calettatori con dado centrale forma B
da
36,69 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Calettatore con momento di inerzia ridotto. Semplice da collegare e da allentare. Nessun grippaggio sull'albero. Perfetto per collegamenti senza gioco. Concentricità e circolarità eccellenti. Adatto per l'impiego con alberi con e senza dadi.
- per diametri dell'albero da 5 a 35 mm
- per coppie elevate
- spostamento assiale minimo in fase di montaggio
- autocentrante
- per diametri dell'albero da 5 a 35 mm
- per coppie elevate
- spostamento assiale minimo in fase di montaggio
- autocentrante
Montaggio
L'albero e il mozzo devono essere privi di olio, grasso e sporco. Non lubrificare il calettatore. Introdurre il calettatore nella sede del mozzo e spostare sull'albero. Serrare il dado e con una chiave dinamometrica serrare alla coppia di serraggio indicata.
Tolleranze
Diametro albero e foro mozzo
Forma A ±0,04 mm.
Forma B ±0,08 mm.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.
Forma A ±0,04 mm.
Forma B ±0,08 mm.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.