Materiale
Vite senza fine acciaio.
Ruota dentata per viti senza fine CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Ruota dentata per viti senza fine CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Versione
Vite senza fine destra, cementata HV 620 – 700, fianchi e foro rettificati.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Vite senza fine acciaio.
Ruota dentata per viti senza fine CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Ruota dentata per viti senza fine CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Versione
Vite senza fine destra, cementata HV 620 – 700, fianchi e foro rettificati.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Le ruote dentate/le viti senza fine possono essere combinate soltanto con un set di ingranaggio a vite con la stessa distanza degli assi e con lo stesso rapporto di traslazione.
Nota
Un ingranaggio a vite è formato da una vite senza fine e una relativa ruota dentata. Indicato per la realizzazione di ingranaggi con vite senza fine con un'angolazione dell'asse di 90°. Gli ingranaggi con vite senza fine consentono rapporti molto ampi con forte riduzione di velocità con solo un passaggio.
La dentatura ha la forma dei fianchi K. L'angolo di pressione è pari a 15°. Gli ingranaggi a vite sono forniti già forati.
Sulla ruota per vite senza fine sono consentite coppie in uscita T2. Tali coppie sono valide per un regime di ingresso di 2800 giri/min sulla vite senza fine.
Gli ingranaggi a vite senza fine/ruota dentata sono idonei per l'impiego duraturo a coppia e regime elevati.
La dentatura ha la forma dei fianchi K. L'angolo di pressione è pari a 15°. Gli ingranaggi a vite sono forniti già forati.
Sulla ruota per vite senza fine sono consentite coppie in uscita T2. Tali coppie sono valide per un regime di ingresso di 2800 giri/min sulla vite senza fine.
Gli ingranaggi a vite senza fine/ruota dentata sono idonei per l'impiego duraturo a coppia e regime elevati.
Nota disegno
1) rettificato
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.