Materiale
Alluminio.
Flange in acciaio.
Flange in acciaio.
Versione
Alluminio, non trattato.
Acciaio zincato.
Acciaio zincato.
Mostra di più
Mostra di meno
Ruota dentata profilo T2,5
da
5,07 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Ruota dentata profilo T5
da
5,81 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Ruota dentata profilo T10
da
8,33 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alluminio.
Flange in acciaio.
Flange in acciaio.
Versione
Alluminio, non trattato.
Acciaio zincato.
Acciaio zincato.
Nota
Profilo T standard a norma ISO 17396 con divisione metrica (dentatura trapezoidale). Almeno una puleggia dentata deve essere dotata di flangia di scorrimento. Le pulegge dentate possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le pulegge dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle bussole per ridurre il diametro.