Materiale
Poliuretano (PU) con asta di trazione in acciaio.
Mostra di più
Mostra di meno
Cinghie dentate profilo T5
da
5,29 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Cinghie dentate profilo T10
da
11,89 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Poliuretano (PU) con asta di trazione in acciaio.
Nota
Cinghie dentate prodotte senza fine con profilo a forma trapezoidale secondo DIN 7721 T1 con passo metrico. Ideale per ingranaggi con una elevata flessibilità della cinghia. Consente il più piccolo diametro dei dischi. Le cinghie dentate sono idonee per le trasmissione per le quali conta la precisione e dove la pulizia e gli influssi chimici rivestono un ruolo importante.
Range di temperatura
da -30 °C a +90 °C
Caratteristiche
- privo di manutenzione
- elevata trasmissione delle prestazioni
- ridotta estensione della cinghia
- posizionamento esatto e mantenimento dell'angolo
- ottima resistenza chimica in particolare nei confronti di oli, grassi e carburanti
- massima resistenza all'abrasione
- potenza trasmissibile fino a 30 kW
- velocità consentita fino a 10.000 giri/min
- elevata trasmissione delle prestazioni
- ridotta estensione della cinghia
- posizionamento esatto e mantenimento dell'angolo
- ottima resistenza chimica in particolare nei confronti di oli, grassi e carburanti
- massima resistenza all'abrasione
- potenza trasmissibile fino a 30 kW
- velocità consentita fino a 10.000 giri/min