IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Supporti, slitte e piastra di sollevamento in alluminio.
Colonne di guida e mandrino in acciaio inox.
Boccole e guide di scorrimento in ottone.
Indicatori di posizione in plastica.
Versione
Alluminio anodizzato.
Nota
Per il posizionamento in altezza di componenti e gruppi costruttivi di ogni tipo (ad es. arresti, sensori, finecorsa, tavole, telecamere, interi gruppi costruttivi, ecc.). La corsa di regolazione è indicata direttamente sull'indicatore di posizione in incrementi di 0,1 mm. Ruotando l'anello di regolazione rosso rispetto al mandrino, il valore indicato può essere impostato su zero o su un altro valore in qualsiasi posizione del carrello.
La struttura modulare del tavolo elevatore consente di combinarlo facilmente con tavole di posizionamento, tavole ortogonali e altri accessori della stessa dimensione.
Dati tecnici
Gioco di inversione < 0,05 mm.
Gioco laterale delle guide: <0,02 mm.
Dado del mandrino precaricato e autobloccante con supporto a vite.
Precisione di visualizzazione 0,1 mm.
Range di temperatura
0 °C - +70 °C.
Nota disegno
Posizione di montaggio dell'indicatore di posizione:
a) in alto (standard)
b) a destra
c) in basso non possibile per il modello 21141-25
d) a sinistra
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche