Materiale
Corpo base in alluminio.
Albero cavo in acciaio inox.
Sfere in acciaio.
Albero cavo in acciaio inox.
Sfere in acciaio.
Versione
Alluminio anodizzato.
Guscio del cuscinetto con rivestimento PTFE.
Guscio del cuscinetto con rivestimento PTFE.
Mostra di più
Mostra di meno
Controsupporto per tavole rotanti di posizionamento, Forma A
da
260,46 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Controsupporto per tavole rotanti di posizionamento, Forma B
da
276,66 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Corpo base in alluminio.
Albero cavo in acciaio inox.
Sfere in acciaio.
Albero cavo in acciaio inox.
Sfere in acciaio.
Versione
Alluminio anodizzato.
Guscio del cuscinetto con rivestimento PTFE.
Guscio del cuscinetto con rivestimento PTFE.
Nota
I controsupporti possono essere combinati con le tavole rotanti di posizionamento (21160, 21161 e 21161-10) per sostenere strutture lunghe che devono essere ruotate in posizione.
I dischi rotanti dei controsupporti hanno le caratteristiche di un supporto libero, in grado di compensare errori assiali e angolari.
Grazie al rivestimento in PTFE, il cuscinetto a strisciamento non richiede manutenzione.
Inoltre, gli elementi di tenuta in plastica proteggono i controsupporti dalla contaminazione.
Le dimensioni e gli schemi di foratura sono ampiamente identici a quelli delle tavole rotanti di posizionamento (21160, 21161 e 21161-10).
I dischi rotanti dei controsupporti hanno le caratteristiche di un supporto libero, in grado di compensare errori assiali e angolari.
Grazie al rivestimento in PTFE, il cuscinetto a strisciamento non richiede manutenzione.
Inoltre, gli elementi di tenuta in plastica proteggono i controsupporti dalla contaminazione.
Le dimensioni e gli schemi di foratura sono ampiamente identici a quelli delle tavole rotanti di posizionamento (21160, 21161 e 21161-10).