IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in poliammide 6.
Albero cavo in acciaio inox.
Visore di plastica.
Perno filettato in acciaio inox.
Versione
Alloggiamento resistente agli urti.
Albero cavo e perno filettato grezzi.
Rulli neri, cifre bianche.
Nota
Gli indicatori di posizione consentono la lettura diretta dei valori impostati.
Il valore di visualizzazione per ogni rotazione del mandrino (corrispondente al passo della vite) è selezionabile, e i diversi valori di visualizzazione sono ottenuti attraverso un meccanismo moltiplicatore.
Gli indicatori di posizione si distinguono per la loro chiara visualizzazione e la lettura precisa. Possiedono un supporto per la coppia che viene inserito in un foro sul lato opposto.
Dati tecnici
– Contatore con 5 cifre + lettura di precisione
– Altezza cifre ca. 7 mm
– Albero cavo Ø 20 H7 mm
– Resistente a temperature fino a 80 °C
– Resistente a olio e solventi
– A tenuta di polvere
Su richiesta
– Copertura contatore in vetro minerale
– Guarnizione assiale (a tenuta di polvere)
– Impermeabile
– Protetto dalle vibrazioni
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche