- Dispositivo contacicli a 7 cifre
- Non può essere azzerato
- Non richiede alimentazione elettrica
- Montaggio semplice
- Privo di manutenzione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento di plastica rinforzata con fibra di vetro.
Spintore in acciaio.
Spintore in acciaio.
Nota
Dispositivo contacicli meccanico per il monitoraggio affidabile delle corse degli utensili di iniezione e punzonatura. Il contacicli ha un conteggio meccanico a 7 cifre. Il contatore non può essere azzerato. La corsa di innesto è di 3,7 mm.
Il dispositivo contacicli è facile da montare, non richiede manutenzione e non necessita di alimentazione.
I contacicli sono disponibili per il funzionamento a destra e a sinistra.
Il dispositivo contacicli è facile da montare, non richiede manutenzione e non necessita di alimentazione.
I contacicli sono disponibili per il funzionamento a destra e a sinistra.
Range di temperatura
Temperatura massima di esercizio fino a +120 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.