Materiale
Angolari di montaggio in acciaio.
Versione
Angolari di montaggio zincati.
Mostra di più
Mostra di meno
Angolare di montaggio in acciaio per guide telescopiche, Forma A
da
57,73 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Angolare di montaggio in acciaio per guide telescopiche, Forma B
da
79,05 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Angolare di montaggio in acciaio per guide telescopiche, Forma C
da
67,70 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Angolari di montaggio in acciaio.
Versione
Angolari di montaggio zincati.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Venduto in coppia.
Materiale di fissaggio incluso.
Materiale di fissaggio incluso.
Nota
Come opzione per il montaggio a pavimento o laterale.
Accessory
21334-20 Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione parziale, capacità di carico fino a 50 kg.
21334-45 Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione parziale, capacità di carico fino a 65 kg.
21334-70 Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione maggiorata, capacità di carico fino a 70 kg.
21334-75 Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione maggiorata, capacità di carico fino a 70 kg.
21334-65 Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione maggiorata, capacità di carico fino a 68 kg.
21334-55 Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione maggiorata, capacità di carico fino a 68 kg.
21334-60 Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione maggiorata, capacità di carico fino a 68 kg.
21335-10 Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione totale, capacità di carico fino a 124 kg.
21335-20 Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione maggiorata, capacità di carico fino a 160 kg.
21334-90 Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione maggiorata, capacità di carico fino a 82 kg.
21334-45 Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione parziale, capacità di carico fino a 65 kg.
21334-70 Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione maggiorata, capacità di carico fino a 70 kg.
21334-75 Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione maggiorata, capacità di carico fino a 70 kg.
21334-65 Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione maggiorata, capacità di carico fino a 68 kg.
21334-55 Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione maggiorata, capacità di carico fino a 68 kg.
21334-60 Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione maggiorata, capacità di carico fino a 68 kg.
21335-10 Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione totale, capacità di carico fino a 124 kg.
21335-20 Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione maggiorata, capacità di carico fino a 160 kg.
21334-90 Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione maggiorata, capacità di carico fino a 82 kg.